Grupos de mercancía
Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN
K1353

Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa, accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Juntas tóricas de silicona roja conformes a la FDA.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cuarto de vuelta cumple los requisitos de higiene de las normas DIN EN 1672-2 y DIN EN 14159.
Especialmente apto para la industria de alimentos y bebidas.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:Llave de vaso K1335.113
Llave fija / de estrella K1362.16
Caperuza de protección K1362.1613
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1353 Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN 169 kB

Planos (vista completa)

Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN

Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN

Más información

Planos

Cierre de cuarto de vuelta Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HCADAcc.PrecioPedir
K1353.18dos lados2818 A petición

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
K1340.450606182428384845 A petición
K1340.450808202630405045 A petición
K1340.4510010222832425245 A petición
K1340.4514014263236465645 A petición
K1340.4516016283438485845 A petición
K1340.4518018303640506045 A petición
K1340.4520020323842526245 A petición
K1340.4522022344044546445 A petición
K1340.4524024364246566645 A petición
K1340.4526026384448586845 A petición
K1340.4528028404650607045 A petición
K1340.4532032445054647445 A petición
K1340.4550050626872829245 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33