Grupos de mercancía
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa
K1358

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.
Empuñadura pulida.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar premontado.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1358 Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa 268 kB

Planos (vista completa)

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa

Más información

Planos

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botón de mariposa

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoHCADAcc.PrecioPedir
K1358.18muletilla con cierre18 A petición

Leva para cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

Referencia

A=Separación de lengüetasA
Con longitud de carcasa
H=30
A
Con longitud de carcasa
H=36
A
Con longitud de carcasa
H=40
A
Con longitud de carcasa
H=50
A
Con longitud de carcasa
H=60
L

CADAcc.PrecioPedir
K1340.450606182428384845 A petición
K1340.450808202630405045 A petición
K1340.4510010222832425245 A petición
K1340.4514014263236465645 A petición
K1340.4516016283438485845 A petición
K1340.4518018303640506045 A petición
K1340.4520020323842526245 A petición
K1340.4522022344044546445 A petición
K1340.4524024364246566645 A petición
K1340.4526026384448586845 A petición
K1340.4528028404650607045 A petición
K1340.4532032445054647445 A petición
K1340.4550050626872829245 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33