Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable
K1061_ES

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Pernos niquelados o de acabado natural..
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma A
para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje de forma B
para grosores de placa de 12 a 20 mm.
Accesorios:Placa de sujeción K1062
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1061_ES Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable 281 kB
 Indicación técnica 142 kB

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.5161acero inoxidableperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C A petición
K1061.8171acero inoxidableperno de acero8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C A petición
K1061.8231acero inoxidableperno de acero8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C A petición
K1061.15161acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C A petición
K1061.18171acero inoxidableperno de acero inoxidable8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C A petición
K1061.18231acero inoxidableperno de acero inoxidable8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33