Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico
K1061_KN

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma A
para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje de forma B
para grosores de placa de 12 a 20 mm.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1061_KN Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico 248 kB
 Indicación técnica 142 kB

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.516plásticoperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C A petición
K1061.817plásticoperno de acero817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C A petición
K1061.823plásticoperno de acero823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33