Grupos de mercancía
Pestillo de tensión de torsión plano
K1061

Pestillo de tensión de torsión plano

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma A
para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje de forma B
para grosores de placa de 12 a 20 mm.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1061 Pestillo de tensión de torsión plano de acero inoxidable 600 kB
 Indicación técnica 142 kB

Planos

Pestillo de tensión de torsión plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C A petición
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C A petición
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33