Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico o acero inoxidable
K1559

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje de forma A para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje de forma B para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF".
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción K1560Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS

Planos (vista completa)

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1559.816poliamidaperno de acero816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C A petición
K1559.8161acero inoxidableperno de acero816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33