Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable con botón giratorio de plástico o de acero inoxidable
K1558

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable con botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa de acabado natural.
Perno niquelado o de acabado natural.
Clavija con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje de forma A para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje de forma B para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF" y que la varilla está replegada.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
Características especiales:
RoHS

Planos (vista completa)

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable con botón giratorio de plástico o de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1558.516poliamidaperno de acero515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C A petición
K1558.817poliamidaperno de acero81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C A petición
K1558.1516acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C A petición
K1558.1817acero inoxidableperno de acero inoxidable81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33