Grupos de mercancía
Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión
K1062

Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero o acero inoxidable.
Tuerca de acero inoxidable.
Versión:Carcasa niquelada o de acabado natural.
Tuercas de acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma A
para grosores de placa de 6 a 10 mm.
Opción de montaje de forma B
para grosores de placa superiores a 10 mm.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
2) Pestillo de tensión de torsión
3) Perno de alojamiento
4) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1062 Placas de sujeción para pestillos de tensión de torsión 193 kB

Planos (vista completa)

Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión

Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión

Más información

Planos

Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAcc.PrecioPedir
K1062.50Aaceroacoplado52510,5M14X1,58221615253,5 A petición
K1062.80Aaceroacoplado83213M20X1,510301821323,5 A petición
K1062.150Aacero inoxidableacoplado52510,5M14X1,58221615253,5 A petición
K1062.180Aacero inoxidableacoplado83213M20X1,510301821323,5 A petición

Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión

Más información

Planos

Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DD1D2D4HH1D3
Para tornillo
DIN 912
D5D6LL1CADAcc.PrecioPedir
K1062.501Baceroavellanado514252194,5M2142654 A petición
K1062.801Baceroavellanado8203226115,5M3203365 A petición
K1062.1501Bacero inoxidableavellanado514252194,5M2142654 A petición
K1062.1801Bacero inoxidableavellanado8203226115,5M3203365 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33