Grupos de mercancía
Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión
K1062_B

Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Carcasa niquelada o de acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma B para grosores de placa > 10 mm.
Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
2) Pestillo de tensión de torsión
3) Perno de alojamiento
4) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1062_B Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión 174 kB

Planos

Placa de sujeción hundida para pestillos de tensión de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DD1D2D4HH1D3
Para tornillo
DIN 912
D5D6LL1CADAcc.PrecioPedir
K1062.501BaceroAvellanado514252194,5M2142654 A petición
K1062.801BaceroAvellanado8203226115,5M3203365 A petición
K1062.1501Bacero inoxidableAvellanado514252194,5M2142654 A petición
K1062.1801Bacero inoxidableAvellanado8203226115,5M3203365 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33