Grupos de mercancía
Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión
K1062_A

Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero o acero inoxidable.
Tuerca de acero inoxidable.
Versión:Carcasa niquelada o de acabado natural.
Tuercas de acabado natural.
Indicación:Opción de montaje de forma A para grosores de placa de 6 a 10 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
2) Pestillo de tensión de torsión
3) Perno de alojamiento
4) Tuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1062_A Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión 173 kB

Planos

Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2DD2AMH2SWHD5D6LCADAcc.PrecioPedir
K1062.50Aaceroacoplado52510,5M14X1,58221615253,5 A petición
K1062.80Aaceroacoplado83213M20X1,510301821323,5 A petición
K1062.150Aacero inoxidableacoplado52510,5M14X1,58221615253,5 A petición
K1062.180Aacero inoxidableacoplado83213M20X1,510301821323,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33