Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico (PU).Versión:Negro.Indicación:Tapa guardapolvo para cuartos de vuelta con un diámetro de cabeza de 32 mm máx. Ofrece una elevada resistencia al polvo y a la humedad. Si se utiliza la tapa guardapolvo, la medida "A" del cuarto de vuelta se reduce 1 mm.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0533 Tapas guardapolvo 174 kB

Planos

Tapas guardapolvo

Selección/filtro de artículos

Referencia

CADAcc.PrecioPedir
K0533.202230 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33