Grupos de mercancía
Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN
K1453

Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Racor atornillado de acero inoxidable para cable: partes externas 1.4404, partes internas 1.4305.
Racor atornillado de plástico para cable: poliamida. Junta insertada para racor atornillado para cable: TPU. Manguera: poliamida.
Versión:Racor atornillado para cable: Acero inoxidable de acabado natural, plástico transparente.
Manguera: Recubierta.
Indicación:Incluidas arandelas de apoyo.
Rosca métrica EN 60423.
Clase de protección IP 66, IP 68 a 15 bar, IP 69K.
Descarga de tracción conforme a la norma UE 62444.
Certificación EHEDG.
Junta sellante exenta de ADI.
Rango de temperatura:Racor atornillado de acero inoxidable para cable: -40 °C a +85 °C.Racor atornillado de plástico para cable: -20 °C a +85 °C.
Manguera: -20 °C a +95 °C.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1453 Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN 439 kB

Planos

Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HSWLCADAcc.PrecioPedir
K1453.12150Racor Atornillado Para Cableacero inoxidableM12X1,5-87-519177 A petición
K1453.16150Racor Atornillado Para Cableacero inoxidableM16x1,5-109-721209 A petición
K1453.20150Racor Atornillado Para Cableacero inoxidableM20X1,5-12,512-927249 A petición
K1453.25150Racor Atornillado Para Cableacero inoxidableM25x1,5-18,518-15273010 A petición
K1453.32150Racor Atornillado Para Cableacero inoxidableM32x1,5-25,323-20273611 A petición
K1453.16151Racor Atornillado Para CableplásticoM16x1,5-109-725229 A petición
K1453.20151Racor Atornillado Para CableplásticoM20X1,5-12,512-929269 A petición
K1453.25151Racor Atornillado Para CableplásticoM25x1,5-18,518-15313210 A petición
K1453.32151Racor Atornillado Para CableplásticoM32x1,5-25,323-20323811 A petición
K1461.1250Manguerapoliamida11,816----50M A petición
K1461.1750Manguerapoliamida15,621,6----50M A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33