Grupos de mercancía
Conector con racor roscado apantallado
K1482

Conector con racor roscado apantallado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa TPU.
Cubierta del cable de poliuterano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.
Versión:Tuerca moleteada revestida de estaño.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.
Indicación:Conector con racor roscado. Conector recubierto por extrusión en el cable.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.
Datos técnicos:

Sección: 5 x 0,34 mm2
Tensión: U máx. 60 V
Corriente: I máx. 4 A
Resistencia de aislamiento: > 1GΩ

Número de ciclos de conexión: máx. 100
Grado de suciedad: 3
Grado de protección: IP67

Aplicación:Conector con racor roscado y cable sirven como línea de conexión para sensores y actuadores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.
Rango de temperatura:Fijo: -50 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: casquillo (femenino) recto
Forma B: casquillo (femenino) acodado
Forma C: conector (masculino) recto
Forma D: conector (masculino) acodado
Forma E: casquillo (femenino) recto + casquillo (femenino) recto
Forma F: casquillo (femenino) recto + conector (masculino) recto
Forma G: casquillo (femenino) acodado + conector (masculino) acodado

1) casquillo, 2) conector

1 = marrón (BN)
2 = blanco (WH)
3 = azul (BU)
4 = negro (BK)
5 = gris (GY)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1482 Conector con racor roscado apantallado 724 kB

Planos (vista completa)

Conector con racor roscado apantallado

Conector con racor roscado, forma A

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D3G1L1PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1215X2000A14,56M12X14320005X0,34 mm² A petición
K1482.1215X5000A14,56M12X14350005X0,34 mm² A petición
K1482.1215X10000A14,56M12X143100005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma B

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB1D1

D3G1H1L1PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1225X2000B15,514,56M12X128,3538,2520005X0,34 mm² A petición
K1482.1225X5000B15,514,56M12X128,3538,2550005X0,34 mm² A petición
K1482.1225X10000B15,514,56M12X128,3538,25100005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma C

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2

D3G2L2PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1235X2000C14,56M12X146,7520005X0,34 mm² A petición
K1482.1235X5000C14,56M12X146,7550005X0,34 mm² A petición
K1482.1235X10000C14,56M12X146,75100005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma D

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB2D2

D3G2H2L2PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1245X5000D15,514,56M12X132,0538,2550005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma E

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D3G1L1PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1211215X5000E14,56M12X14350005X0,34 mm² A petición
K1482.1211215X10000E14,56M12X143100005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma F

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2D3G1G2L1L2PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1211235X1000F14,514,56M12X1M12X14346,7510005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X2000F14,514,56M12X1M12X14346,7520005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X5000F14,514,56M12X1M12X14346,7550005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X10000F14,514,56M12X1M12X14346,75100005X0,34 mm² A petición

Conector con racor roscado, forma G

Más información

Planos

Conector con racor roscado, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaB1B2D1

D2D3G1G2H1H2L1L2PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1221245X1000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2510005X0,34 mm² A petición
K1482.1221245X5000G15,515,514,514,56M12X1M12X128,3532,0538,2538,2550005X0,34 mm² A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33