Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa TPU.
Cubierta del cable de poliuterano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.
Versión:Tuerca moleteada revestida de estaño.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.
Indicación:Conector con racor roscado. Conector recubierto por extrusión en el cable.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.
Datos técnicos:

Sección: 5 x 0,34 mm2
Tensión: U máx. 60 V
Corriente: I máx. 4 A
Resistencia de aislamiento: > 1GΩ

Número de ciclos de conexión: máx. 100
Grado de suciedad: 3
Grado de protección: IP67

Aplicación:Conector con racor roscado y cable sirven como línea de conexión para sensores y actuadores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.
Rango de temperatura:Fijo: -50 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo:
1) Casquillo 2) Conector

1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
5 = Gris (GY)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1482_F Conector con racor roscado, forma F 295 kB

Planos

Conector con racor roscado, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2D3G1G2L1L2PNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAcc.PrecioPedir
K1482.1211235X1000F14,514,56M12X1M12X14346,7510005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X2000F14,514,56M12X1M12X14346,7520005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X5000F14,514,56M12X1M12X14346,7550005X0,34 mm² A petición
K1482.1211235X10000F14,514,56M12X1M12X14346,75100005X0,34 mm² A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33