DescripciónMaterial:Carcasa TPU.
Cubierta del cable de poliuterano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.Versión:Tuerca moleteada revestida de estaño.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.Indicación:Conector con racor roscado. Conector recubierto por extrusión en el cable.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.Datos técnicos:Sección: 5 x 0,34 mm2
Tensión: U máx. 60 V
Corriente: I máx. 4 A
Resistencia de aislamiento: > 1GΩ
Número de ciclos de conexión: máx. 100
Grado de suciedad: 3
Grado de protección: IP67
Aplicación:Conector con racor roscado y cable sirven como línea de conexión para sensores y actuadores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.Rango de temperatura:Fijo: -50 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °CIndicación sobre el dibujo:1) Casquillo 2) Conector
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
5 = Gris (GY)
Características especiales: