HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de la biela con consola
K0084

Dispositivos de sujeción de la biela con consola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:cincado y pasivado.
Biela, cuerpo de guiado y tornillo de presión fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0084 Dispositivos de sujeción de la biela con consola 177 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de la biela con consola

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0084.0250190°17025001500K0100.23  A petición
K0084.0450185°18040002000K0100.30  A petición
Referencia

A1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1SRC
(Carrera)
CADAcc.PrecioPedir
K0084.025023133057,542256,511,18513652,51412M6x25M20x1,546032  A petición
K0084.04503018306445308,516120173601720M10x50M24x1,559038  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33