HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0069

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Accesorios:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0069 Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable 187 kB

Planos

Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0069.0050Acero85°65°80250550170370  A petición
K0069.0050NAcero inoxidable85°65°80250550170370  A petición
Referencia

Material
del cuerpo
de base
AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1MCADAcc.PrecioPedir
K0069.0050Acero16242,46,516245,2974,2227027M5x20  A petición
K0069.0050NAcero inoxidable16242,46,516245,2974,2227027M5x20  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33