Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A
K0089

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de la palanca y husillo de presión de acero.Versión:Partes de la palanca cincadas y cromadas.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Cilindro con acabado natural.
Indicación:Con las versiones K0089.0075 y K0089.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Cilindro neumático:De acción doble sin amortiguación de fin de carrera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0089 Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A 188 kB

Planos

Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaConsumo
de aire por
carrera doble
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Fuerza de retención
con 6 bar F1
N
Fuerza de retención
con 6 bar F2
N
Fuerza de sujeción
con 6 bar F3
N
Fuerza de sujeción
con 6 bar F4
N
AA1A2BB1B3CC1DHLL1MRPresión de
servicio
bar
Número de
carreras por
min con 6 bar
CADAcc.PrecioPedir
K0089.0075A0,02 dm³70°10001600800140016145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  A petición
K0089.0150A0,04 dm³85°130019001000160012,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  A petición
K0089.0250A0,09 dm³85°160024001200180019234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  A petición
K0089.0450A0,27 dm³85°30005800260054003228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33