HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales ‚con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0660

Dispositivos de sujeción rápida horizontales ‚ con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0660 Dispositivos de sujeción rápida horizontales ‚con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable 386 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales ‚con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Referencia
del ángulo
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
K0660.006101Azul ultramar RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  A petición
K0660.008101Azul ultramar RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  A petición
K0660.010101Azul ultramar RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  A petición
K0660.012101Azul ultramar RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  A petición
ReferenciaColor
del componente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0660.006101Azul ultramar RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  A petición
K0660.008101Azul ultramar RAL 5002M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  A petición
K0660.010101Azul ultramar RAL 5002M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  A petición
K0660.012101Azul ultramar RAL 5002M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33