HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y brazo de soporte completo
K0076

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:cincado y pasivado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0076 Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y brazo de soporte completo 210 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y brazo de soporte completo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0076.025095°80°200150035008001950K0100.28  A petición
K0076.035090°75°2502500550011503100K0100.30  A petición
K0076.045090°75°2503000650011503100K0100.34  A petición
Referencia

AA1A2BB1B2B3B4CC1C3DD1EHLL1Husillo de
presión
Referencia
del ángulo
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
K0076.0250264283247236273417,517,56,68,3246722682M8x60K0098.04  A petición
K0076.035041,259943,76030839,74524228,710,33091272110M10x80K0098.06  A petición
K0076.045041,2671342,8683810-5927268,712,332110310130M12x100K0098.06  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33