Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo
K0061

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.
Mordaza del husillo soldable.
Accesorios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0061 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo 229 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Referencia
del ángulo
de fijación
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  A petición
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  A petición
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  A petición
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  A petición
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  A petición
ReferenciaAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1M=Husillo de presiónFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  A petición
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  A petición
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  A petición
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  A petición
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33