HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0662

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Acabado natural.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0662 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable 267 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0662.105001100°-147°64°-83°1007501050620750  A petición
K0662.10600156°83°152°46°56°83°160135016509201050  A petición
K0662.10800113°93°158°26°61°86°190200028009401350  A petición
ReferenciaConfiguración
de agujeros
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADAcc.PrecioPedir
K0662.1050012M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  A petición
K0662.1060013M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  A petición
K0662.1080013M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33