Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0058

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

Con las versiones K0058.0075, K0058.0100 y K0058.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.

En las versiones K0058.0075N, K0058.0150N y K0058.0250N, el ángulo de fijación de acero inoxidable no está disponible.
Accesorios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0058 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable 317 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Referencia
del ángulo
de fijación
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0058.0075Nacero inoxidable130°-160°90°-100°-K0100.16  A petición
K0058.0150Nacero inoxidable95°-185°75°-110°-K0100.19  A petición
K0058.0250Nacero inoxidable95°125°160°70°85°100°-K0100.28  A petición
K0058.0075acero130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  A petición
K0058.0100acero95°-185°65°-105°-K0100.16  A petición
K0058.0150acero95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  A petición
K0058.0200acero105°-175°70°-95°-K0100.22  A petición
K0058.0250acero95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  A petición
K0058.0300acero105°-160°65°-90°-K0100.28  A petición
K0058.0350acero90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  A petición
K0058.0450acero90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  A petición
K0058.0550acero90°120°180°65°80°110°-K0100.35  A petición
Referencia

Material
del cuerpo
de base
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0058.0075Nacero inoxidable16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  A petición
K0058.0150Nacero inoxidable12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  A petición
K0058.0250Nacero inoxidable19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  A petición
K0058.0075acero16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  A petición
K0058.0100acero162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  A petición
K0058.0150acero12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  A petición
K0058.0200acero1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  A petición
K0058.0250acero19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  A petición
K0058.0300acero254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  A petición
K0058.0350acero32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  A petición
K0058.0450acero325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  A petición
K0058.0550acero517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33