HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo
K0056

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

En la versión K0056.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0056 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo 169 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  A petición
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  A petición
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  A petición
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  A petición
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  A petición
Referencia

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
CADAcc.PrecioPedir
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  A petición
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  A petición
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  A petición
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  A petición
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33