HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo
K0067

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.
Bulón de rodamiento y casquillo de rodamiento templados por cementación.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Engrasar periódicamente todas las articulaciones.Accesorios:K0099
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Guía de brazo de soporte regulable
2) Casquillo con tornillo hexagonal y tuercas
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0067 Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo 165 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0067.0700205°130°34070001400K0099.28  A petición
K0067.1200195°130°500120001400K0099.30  A petición
K0067.2400195°130°500150001850K0099.33  A petición
Referencia

A1A3BB1B2B3CC1C4DHLL1L2MCADAcc.PrecioPedir
K0067.070045252010431070225012,22351044030M12x100  A petición
K0067.120051262412511288266312,22761245030M12x100  A petición
K0067.2400644032166416105327616,33181626038M16x150  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33