Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0100.16 | EMPUÑADURA D=15, L=45, PLÁSTICO NARANJA | | | A petición | |
K0098.02 | ÁNGULO DE FIJACIÓN, A1=43, B1=36,5, ACERO | | | A petición | |
K0101.05025 | HUSILLO DE PRESIÓN RÍGIDO, FORMA:A, ACERO, M=M05X25 | | | A petición | |
K0101.05035 | HUSILLO DE PRESIÓN RÍGIDO, FORMA:A, ACERO, M=M05X35 | | | A petición | |
K0101.105020 | HUSILLO DE PRESIÓN RÍGIDO, FORMA:B, ACERO, M=M05X20 | | | A petición | |
K0101.105035 | HUSILLO DE PRESIÓN RÍGIDO, FORMA:B, ACERO, M=M05X35 | | | A petición | |
K0102.05035 | HUSILLO DE PRESIÓN CON PIE ARTICULADO, ACERO, M=M05X35 | | | A petición | |
K0103.05038 | HUSILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN ACERO, COMP:NEOPRENO, M=M05x38 | | | A petición | |
K0106.02 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=12,5 PARA M05, NEOPRENO NEGRO | | | A petición | |
K0107.05 | ARANDELA DE SUJECIÓN PARA HUSILLO DE PRESIÓN ACERO, D=FÜR M05 | | | A petición | |
K0107.051 | ARANDELA DE SUJECIÓN PARA HUSILLO DE PRESIÓN ACERO, D=FÜR M05 | | | A petición | |