Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
K0106.05TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=26 PARA M12, NEOPRENO NEGRO A petición
K0389.12X525TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.12X625TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.12X825TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.112X521TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.112X621TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.112X821TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0390.12X60TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X50, L1=60, ACERO A petición
K0390.12X65TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X55, L1=65, ACERO A petición
K0390.12X70TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X60, L1=70, ACERO A petición
K0390.12X80TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X70, L1=80, ACERO A petición
K0390.12X100TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X90, L1=100, ACERO A petición
K0391.12X60TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X50,2, L1=60, ACERO SW=6  A petición
K0391.12X65TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X55,2, L1=65, ACERO SW=6  A petición
K0391.12X70TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X60,2, L1=70, ACERO SW=6  A petición
K0391.12X80TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X70,2, L1=80, ACERO SW=6  A petición
K0392.12PIEZA DE PRESIÓN D1=25, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO A petición
K0393.12PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:A, ACERO A petición
K0393.212PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:C, POLIAMIDA A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33