Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K2067

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.Material:Acero.Versión:Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2067 Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable 355 kB
 Indicación técnica 487 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma A, pequeños

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma A, pequeños

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2Configuración
de agujeros
CADAcc.PrecioPedir
K2067.001000A13,52516,8279,35,32199,55,238,55001000801123722,82 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2067.001000M5x4025050078°96° A petición

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2Configuración
de agujeros
CADAcc.PrecioPedir
K2067.002500B2638284011,26,2222,525145,552,1120025001501746137,51 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2067.002500M6x50400100076°93° A petición

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma C, grandes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHFuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
LL1L2Configuración
de agujeros
CADAcc.PrecioPedir
K2067.003400C264231471592633417,56,666,5140034002002257948,61 A petición
ReferenciaMFuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K2067.003400M8x65800190072°90° A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33