Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
K0106.03TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=15 PARA M06, NEOPRENO NEGRO A petición
K0383.10650TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=50,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO A petición
K0383.10660TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=60,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO A petición
K0383.20650TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=50,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO A petición
K0383.20660TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=60,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO A petición
K0389.06X415TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.06X515TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.06X615TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.106X413TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.106X513TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.106X613TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0390.06X30TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACERO A petición
K0390.06X35TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACERO A petición
K0390.06X40TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACERO A petición
K0390.06X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACERO A petición
K0391.06X30TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X24,5, L1=30, ACERO SW=3  A petición
K0391.06X35TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X29,5, L1=35, ACERO SW=3  A petición
K0391.06X40TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X34,5, L1=40, ACERO SW=3  A petición
K0391.06X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X44,5, L1=50, ACERO SW=3  A petición
K0392.06PIEZA DE PRESIÓN D1=12, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO A petición
K0393.06PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, ACERO A petición
K0393.206PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, POLIAMIDA A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33