Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAcc.PrecioPedir
K0106.07TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=23 PARA M10, NEOPRENO NEGRO A petición
K0389.10X52TORNILLO DE PRESIÓN M10X52, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.10X62TORNILLO DE PRESIÓN M10X62, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.10X82TORNILLO DE PRESIÓN M10X82, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN A petición
K0389.110X519TORNILLO DE PRESIÓN M10X51,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.110X619TORNILLO DE PRESIÓN M10X61,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0389.110X819TORNILLO DE PRESIÓN M10X81,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM A petición
K0390.10X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X41, L1=50, ACERO A petición
K0390.10X55TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X46, L1=55, ACERO A petición
K0390.10X60TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X51, L1=60, ACERO A petición
K0390.10X65TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X56, L1=65, ACERO A petición
K0390.10X80TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X71, L1=80, ACERO A petición
K0391.10X50TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X41, L1=50, ACERO SW=5  A petición
K0391.10X55TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X46, L1=55, ACERO SW=5  A petición
K0391.10X60TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X51, L1=60, ACERO SW=5  A petición
K0391.10X65TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X56, L1=65, ACERO SW=5  A petición
K0391.10X80TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X71, L1=80, ACERO SW=5  A petición
K0392.10PIEZA DE PRESIÓN D1=20, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO A petición
K0393.10PIEZA DE PRESIÓN D1=21, TA.3, FORMA:A, ACERO A petición
K0393.210PIEZA DE PRESIÓN D1=21, TA.3, FORMA:C, POLIAMIDA A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33