Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo
K1258

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1431
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1258 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo 339 kB
 Indicación técnica 1,7 MB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K1258.0260090°70°150100026008001600 A petición
K1258.04000112°61°2502000400014003000 A petición
K1258.0440090°70°2002200440014002800 A petición
K1258.0700090°70°2503200700014003000 A petición
K1258.08000100°50°2803000800018003900 A petición
ReferenciaA

A1BB1B3B5CC1C3DEHLL1MCADAcc.PrecioPedir
K1258.0260019353247633217,5167,131173111,973,9M8x60 A petición
K1258.0400031,849,245,364,3834419208,740206140,391,1M10x85 A petición
K1258.0440032504564844222208,34021814898M10x80 A petición
K1258.07000325345641055125238,744226178128M12x100 A petición
K1258.0800050,876,269,895,210882,131,83212,350303234157,8M16x150 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33