Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0106.04 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=19 PARA M08, NEOPRENO NEGRO | | | A petición | |
K0383.10850 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=51,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.10860 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=61,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.10880 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M08, L=81,2, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.20850 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=50,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.20860 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=60,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.20880 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M08, L=80,3, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0389.08X52 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X52, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.08X62 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X62, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.08X82 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X82, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.108X516 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X51,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.108X616 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X61,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.108X816 | TORNILLO DE PRESIÓN M08X81,6, SW=4, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0390.08X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, ACERO | | | A petición | |
K0390.08X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, ACERO | | | A petición | |
K0390.08X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, ACERO | | | A petición | |
K0390.08X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, ACERO | | | A petición | |
K0390.08X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, ACERO | | | A petición | |
K0391.08X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X27,6, L1=35, ACERO SW=4 | | | A petición | |
K0391.08X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X32,6, L1=40, ACERO SW=4 | | | A petición | |
K0391.08X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X37,6, L1=45, ACERO SW=4 | | | A petición | |
K0391.08X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X42,6, L1=50, ACERO SW=4 | | | A petición | |
K0391.08X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M08X52,6, L1=60, ACERO SW=4 | | | A petición | |
K0392.08 | PIEZA DE PRESIÓN D1=16, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | A petición | |
K0393.08 | PIEZA DE PRESIÓN D1=18, TA.2, FORMA:A, ACERO | | | A petición | |
K0393.208 | PIEZA DE PRESIÓN D1=18, TA.2, FORMA:B, POLIAMIDA | | | A petición | |