Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0106.05 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=26 PARA M12, NEOPRENO NEGRO | | | A petición | |
K0098.06 | ÁNGULO DE FIJACIÓN, A1=76, B1=62, ACERO | | | A petición | |
K0389.12X525 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.12X625 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.12X825 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,5, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.112X521 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X52,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.112X621 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X62,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.112X821 | TORNILLO DE PRESIÓN M12X82,1, SW=6, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0390.12X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X50, L1=60, ACERO | | | A petición | |
K0390.12X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X55, L1=65, ACERO | | | A petición | |
K0390.12X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X60, L1=70, ACERO | | | A petición | |
K0390.12X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X70, L1=80, ACERO | | | A petición | |
K0390.12X100 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M12X90, L1=100, ACERO | | | A petición | |
K0391.12X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X50,2, L1=60, ACERO SW=6 | | | A petición | |
K0391.12X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X55,2, L1=65, ACERO SW=6 | | | A petición | |
K0391.12X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X60,2, L1=70, ACERO SW=6 | | | A petición | |
K0391.12X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M12X70,2, L1=80, ACERO SW=6 | | | A petición | |
K0392.12 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | A petición | |
K0393.12 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:A, ACERO | | | A petición | |
K0393.212 | PIEZA DE PRESIÓN D1=25, TA.4, FORMA:C, POLIAMIDA | | | A petición | |