Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0663

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.A petición:Empuñadura de otros colores.Accesorios:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0663 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable 421 kB
 Indicación técnica para tensores rápidos con bloqueo de seguridad 565 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0663.005001azul ultramar RAL 5002100°-129°64°-1007501050620750  A petición
K0663.006001azul ultramar RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  A petición
K0663.008001azul ultramar RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  A petición
K0663.010001azul ultramar RAL 500297°176°19°59°2502500450015002800  A petición
K0663.012001azul ultramar RAL 500211°88°164°24°60°2803000550014002800  A petición
K0663.005000gris antracita RAL 7021100°-129°64°-1007501050620750  A petición
K0663.006000gris antracita RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  A petición
K0663.008000gris antracita RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  A petición
K0663.010000gris antracita RAL 702197°176°19°59°2502500450015002800  A petición
K0663.012000gris antracita RAL 702111°88°164°24°60°2803000550014002800  A petición
K0663.005003rojo tráfico RAL 3020100°-129°64°-1007501050620750  A petición
K0663.006003rojo tráfico RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  A petición
K0663.008003rojo tráfico RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  A petición
K0663.010003rojo tráfico RAL 302097°176°19°59°2502500450015002800  A petición
K0663.012003rojo tráfico RAL 302011°88°164°24°60°2803000550014002800  A petición
ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAcc.PrecioPedir
K0663.005001azul ultramar RAL 50022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  A petición
K0663.006001azul ultramar RAL 50023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  A petición
K0663.008001azul ultramar RAL 50023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  A petición
K0663.010001azul ultramar RAL 50022M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  A petición
K0663.012001azul ultramar RAL 50025M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  A petición
K0663.005000gris antracita RAL 70212M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  A petición
K0663.006000gris antracita RAL 70213M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  A petición
K0663.008000gris antracita RAL 70213M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  A petición
K0663.010000gris antracita RAL 70212M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  A petición
K0663.012000gris antracita RAL 70215M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  A petición
K0663.005003rojo tráfico RAL 30202M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635  A petición
K0663.006003rojo tráfico RAL 30203M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553  A petición
K0663.008003rojo tráfico RAL 30203M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762  A petición
K0663.010003rojo tráfico RAL 30202M10x5532508273,514,17,125,518,54762,3139247,415395  A petición
K0663.012003rojo tráfico RAL 30205M12x70325310,5--14,17,128214769,898,8265,5173,5113,5  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33