Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0106.07 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=23 PARA M10, NEOPRENO NEGRO | | | A petición | |
K0389.10X52 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X52, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.10X62 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X62, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.10X82 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X82, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.110X519 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X51,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.110X619 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X61,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.110X819 | TORNILLO DE PRESIÓN M10X81,9, SW=5, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0390.10X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X41, L1=50, ACERO | | | A petición | |
K0390.10X55 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X46, L1=55, ACERO | | | A petición | |
K0390.10X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X51, L1=60, ACERO | | | A petición | |
K0390.10X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X56, L1=65, ACERO | | | A petición | |
K0390.10X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M10X71, L1=80, ACERO | | | A petición | |
K0391.10X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X41, L1=50, ACERO SW=5 | | | A petición | |
K0391.10X55 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X46, L1=55, ACERO SW=5 | | | A petición | |
K0391.10X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X51, L1=60, ACERO SW=5 | | | A petición | |
K0391.10X65 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X56, L1=65, ACERO SW=5 | | | A petición | |
K0391.10X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M10X71, L1=80, ACERO SW=5 | | | A petición | |
K0392.10 | PIEZA DE PRESIÓN D1=20, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | A petición | |
K0393.10 | PIEZA DE PRESIÓN D1=21, TA.3, FORMA:A, ACERO | | | A petición | |
K0393.210 | PIEZA DE PRESIÓN D1=21, TA.3, FORMA:C, POLIAMIDA | | | A petición | |