DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado en azul.Indicación:Las placas del adaptador pueden utilizarse en combinación con dispositivos de sujeción rápida. Permiten un posicionamiento flexible de los dispositivos de sujeción rápida fijados. Las placas del adaptador se tensan con módulos de sujeción excéntricos en la mesa de máquinas. Ventajas:Posicionamiento y deslizamiento flexibles. Montaje a altura flexible mediante bloque adaptador. Montaje sencillo mediante abertura en la forma B.Accesorios:Módulo de sujeción excéntrico K0754 Dispositivo de sujeción rápida K….Indicación sobre el dibujo:
Forma A: cerrado Forma B: abierto
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.