Grupos de mercancía
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales
K1736_V

Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los sensores de estado con soporte sirven para consultar el estado de accionamiento de los dispositivos de sujeción rápida.
El sensor reconoce si el dispositivo de sujeción rápida está cerrado o abierto, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
El sensor se fija mediante un soporte al dispositivo de sujeción rápida.
Material:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:El sensor de estado y el soporte se suministran sin montar.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Montaje:El sensor de estado se fija con tuercas al soporte y se ajusta a la medida L1.
El soporte se atornilla con los tornillos del dispositivo de sujeción rápida y los agujeros pasantes entre el pie y la superficie de montaje.
El ajuste de precisión del punto de conmutación se realiza al montar el dispositivo de sujeción rápida.
El procedimiento detallado se describe en la instrucciones de montaje.
Accesorios:K0662
K1276
K1737
Seguridad:Los sensores de estado no son aptos para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1736_V Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales 246 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Planos

Sensores de estado de acero inoxidable con soporte, forma V, para dispositivos de sujeción rápida verticales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWPara
dispositivos de sujeción rápida
M=Husillo
dispositivo
de sujec
CADAcc.PrecioPedir
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 A petición
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33