HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuercas con parte superior redondeada
K0664

Tuercas con parte superior redondeada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
1) Soldable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0664 Tuercas con parte superior redondeada 183 kB

Planos

Tuercas con parte superior redondeada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHD1SWRCADAcc.PrecioPedir
K0664.04AceroM45,2877 A petición
K0664.05AceroM56,71099 A petición
K0664.06AceroM69,513,512,210 A petición
K0664.08AceroM812,81815,312 A petición
K0664.10AceroM1012,12018,214 A petición
K0664.12AceroM1214,8232016 A petición
K0664.104Acero inoxidableM45,2877 A petición
K0664.105Acero inoxidableM56,71099 A petición
K0664.106Acero inoxidableM69,513,512,210 A petición
K0664.108Acero inoxidableM812,81815,312 A petición