HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero inoxidable, tipo B
K1321

Topes de goma de acero inoxidable, tipo B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1321 Topes de goma de acero inoxidable, tipo B 181 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
DHGLTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1321.00800855Acero inoxidableGris88M3633517 A petición
K1321.01001055Acero inoxidableGris1010M41047575 A petición
K1321.01001555Acero inoxidableGris1015M41045060 A petición
K1321.01501055Acero inoxidableGris1510M4104130130 A petición
K1321.01501555Acero inoxidableGris1515M4104100120 A petición
K1321.02001555Acero inoxidableGris2015M6185325390 A petición
K1321.02002055Acero inoxidableGris2020M6185130260 A petición
K1321.02002555Acero inoxidableGris2025M618595210 A petición
K1321.02501555Acero inoxidableGris2515M6185333399 A petición
K1321.02502055Acero inoxidableGris2520M6185195410 A petición
K1321.02502555Acero inoxidableGris2525M6185117257 A petición
K1321.02503055Acero inoxidableGris2530M6185100300 A petición
K1321.03001555Acero inoxidableGris3015M8237590708 A petición
K1321.03002055Acero inoxidableGris3020M8237280560 A petición
K1321.03002555Acero inoxidableGris3025M8237180396 A petición
K1321.03003055Acero inoxidableGris3030M8237168504 A petición
K1321.03004055Acero inoxidableGris3040M823788308 A petición
K1321.04002055Acero inoxidableGris4020M8237700840 A petición
K1321.04003055Acero inoxidableGris4030M8237273820 A petición
K1321.04004055Acero inoxidableGris4040M8237189660 A petición
K1321.05002055Acero inoxidableGris5020M1028814712500 A petición
K1321.05002555Acero inoxidableGris5025M102886301386 A petición
K1321.05003055Acero inoxidableGris5030M102885451635 A petición
K1321.05004055Acero inoxidableGris5040M102883101116 A petición
K1321.05005055Acero inoxidableGris5050M10288180900 A petición
K1321.06004055Acero inoxidableGris6040M102885001750 A petición
K1321.07004555Acero inoxidableGris7045M102886002400 A petición
K1321.07502555Acero inoxidableGris7525M12371024403660 A petición
K1321.07504055Acero inoxidableGris7540M1237107002450 A petición
K1321.07505055Acero inoxidableGris7550M1237105202600 A petición
K1321.07505555Acero inoxidableGris7555M1237103962178 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33