HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero inoxidable, tipo C
K1320

Topes de goma de acero inoxidable, tipo C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1320 Topes de goma de acero inoxidable, tipo C 191 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo C

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1320.01001055Acero inoxidableGris1010M44175350 A petición
K1320.01001555Acero inoxidableGris1015M44100100 A petición
K1320.01501555Acero inoxidableGris1515M44230276 A petición
K1320.02002055Acero inoxidableGris2020M64120180 A petición
K1320.02002555Acero inoxidableGris2025M64230276 A petición
K1320.02502055Acero inoxidableGris2520M64110165 A petición
K1320.02502555Acero inoxidableGris2525M6480160 A petición
K1320.02503055Acero inoxidableGris2530M64425637 A petición
K1320.03002055Acero inoxidableGris3020M84425637 A petición
K1320.03003055Acero inoxidableGris3030M84133400 A petición
K1320.03004055Acero inoxidableGris3040M845301060 A petición
K1320.04003055Acero inoxidableGris4030M84222666 A petición
K1320.04004055Acero inoxidableGris4040M846801360 A petición
K1320.05003055Acero inoxidableGris5030M1043331000 A petición
K1320.05004055Acero inoxidableGris5040M104190665 A petición
K1320.05005055Acero inoxidableGris5050M1047502250 A petición
K1320.07504055Acero inoxidableGris7540M1246362225 A petición
K1320.07505055Acero inoxidableGris7550M1245050 A petición