HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero inoxidable, tipo D
K1318

Topes de goma de acero inoxidable, tipo D

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento. También se pueden utilizar en máquinas que no se anclen de forma fija a los cimientos y que se sitúen sobre suelos delicados, por ej. máquinas de oficina.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1318 Topes de goma de acero inoxidable, tipo D 168 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo D

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1318.00800855Acero inoxidable-88M364040 A petición
K1318.01001055Acero inoxidable-1010M4103535 A petición
K1318.01001555Acero inoxidable-1015M4102640 A petición
K1318.01500855Acero inoxidable-158M410187187 A petición
K1318.01501055Acero inoxidable-1510M410100100 A petición
K1318.02000855Acero inoxidable-208M618250250 A petición
K1318.02001055Acero inoxidable-2010M618240240 A petición
K1318.02001555Acero inoxidable-2015M618110220 A petición
K1318.02002055Acero inoxidable-2020M61875225 A petición
K1318.02500855Acero inoxidable-258M618850850 A petición
K1318.02501055Acero inoxidable-2510M618400400 A petición
K1318.02501555Acero inoxidable-2515M618210420 A petición
K1318.02502055Acero inoxidable-2520M618140420 A petición
K1318.02502555Acero inoxidable-2525M618100350 A petición
K1318.03001555Acero inoxidable-3015M823270540 A petición
K1318.03002055Acero inoxidable-3020M823238714 A petición
K1318.03003055Acero inoxidable-3030M823127508 A petición
K1318.03004055Acero inoxidable-3040M82388528 A petición
K1318.04001555Acero inoxidable-4015M8237101420 A petición
K1318.04002055Acero inoxidable-4020M8233651095 A petición
K1318.04003055Acero inoxidable-4030M823205820 A petición
K1318.05002055Acero inoxidable-5020M10286461938 A petición
K1318.05003055Acero inoxidable-5030M10283541416 A petición
K1318.05004055Acero inoxidable-5040M10282301380 A petición