HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero inoxidable, tipo E
K1319

Topes de goma de acero inoxidable, tipo E

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1319 Topes de goma de acero inoxidable, tipo E 182 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero inoxidable, tipo E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
D

HGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1319.00800855Acero inoxidableGris88M338844 A petición
K1319.01501255Acero inoxidableGris1512M44165182 A petición
K1319.01501555Acero inoxidableGris1515M44100130 A petición
K1319.01502055Acero inoxidableGris1520M4475113 A petición
K1319.02001555Acero inoxidableGris2015M66145246 A petición
K1319.02002055Acero inoxidableGris2020M6694216 A petición
K1319.02002555Acero inoxidableGris2025M6665169 A petición
K1319.02501555Acero inoxidableGris2515M86270540 A petición
K1319.02502555Acero inoxidableGris2525M86105315 A petición
K1319.02503055Acero inoxidableGris2530M8685281 A petición
K1319.02504055Acero inoxidableGris2540M8675300 A petición
K1319.03001555Acero inoxidableGris3015M88545491 A petición
K1319.03002555Acero inoxidableGris3025M88160416 A petición
K1319.03003055Acero inoxidableGris3030M88125425 A petición
K1319.03004055Acero inoxidableGris3040M8885315 A petición
K1319.04002055Acero inoxidableGris4020M88550660 A petición
K1319.04002555Acero inoxidableGris4025M885001000 A petición
K1319.04003055Acero inoxidableGris4030M88300870 A petición
K1319.04004055Acero inoxidableGris4040M882601040 A petición
K1319.05002055Acero inoxidableGris5020M1010860860 A petición
K1319.05002555Acero inoxidableGris5025M10107001400 A petición
K1319.05003055Acero inoxidableGris5030M10104501575 A petición
K1319.05004055Acero inoxidableGris5040M10103501400 A petición
K1319.05005055Acero inoxidableGris5050M1010170850 A petición
K1319.06003055Acero inoxidableGris6030M10107001400 A petición
K1319.06004055Acero inoxidableGris6040M10104001600 A petición
K1319.06005055Acero inoxidableGris6050M10102401200 A petición
K1319.07004255Acero inoxidableGris7042M10105202600 A petición
K1319.07004555Acero inoxidableGris7045M10106803060 A petición
K1319.07502555Acero inoxidableGris7525M121212111816 A petición
K1319.07503055Acero inoxidableGris7530M121210902289 A petición
K1319.07504055Acero inoxidableGris7540M12125002000 A petición
K1319.07505055Acero inoxidableGris7550M12125502750 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33