HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo B
K0568

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0568 Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B 176 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGLTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0568.00800855Acero88M3633517 A petición
K0568.01001055Acero1010M41047575 A petición
K0568.01001555Acero1015M41045060 A petición
K0568.01500855Acero1510M4104130130 A petición
K0568.01501555Acero1515M4104100120 A petición
K0568.02001555Acero2015M6186325390 A petición
K0568.02002055Acero2020M6186130260 A petición
K0568.02002555Acero2025M618695210 A petición
K0568.02501555Acero2515M6186333399 A petición
K0568.02502055Acero2520M6186195410 A petición
K0568.02502555Acero2525M6186117257 A petición
K0568.02503055Acero2530M6186100300 A petición
K0568.03001555Acero3015M8238590708 A petición
K0568.03002055Acero3020M8238280560 A petición
K0568.03002555Acero3025M8238180396 A petición
K0568.03003055Acero3030M8238168504 A petición
K0568.03004055Acero3040M823888308 A petición
K0568.04002055Acero4020M8238700840 A petición
K0568.04003055Acero4030M8238273820 A petición
K0568.04004055Acero4040M8238189660 A petición
K0568.05002055Acero5020M10281014712500 A petición
K0568.05002555Acero5025M1028106301386 A petición
K0568.05003055Acero5030M1028105451635 A petición
K0568.05004055Acero5040M1028103101116 A petición
K0568.05005055Acero5050M102810180900 A petición
K0568.06004055Acero6040M1028105001750 A petición
K0568.07004555Acero7045M1028106002400 A petición
K0568.07502555Acero7525M12371224403660 A petición
K0568.07504055Acero7540M1237127002450 A petición
K0568.07505055Acero7550M1237125202600 A petición
K0568.07505555Acero7555M1237123962178 A petición
K0568.008008551Acero inoxidable88M3833517 A petición
K0568.010010551Acero inoxidable1010M41247575 A petición
K0568.015010551Acero inoxidable1510M4124-- A petición
K0568.020020551Acero inoxidable2020M6186130260 A petición
K0568.025020551Acero inoxidable2520M6186195410 A petición
K0568.030020551Acero inoxidable3020M8238280560 A petición
K0568.040020551Acero inoxidable4020M8238700840 A petición