Grupos de mercancía
Topes de goma de corriente o inoxidable, tipo C
K0569

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma son elementos de construcción muy utilizados para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.


Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0569 Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados 180 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0569.01001055acero1010M4410050 A petición
K0569.01001555acero1015M445050 A petición
K0569.01501555acero1515M44100100 A petición
K0569.02002055acero2020M66230276 A petición
K0569.02002555acero2025M66120180 A petición
K0569.02502055acero2520M66230276 A petición
K0569.02502555acero2525M66110165 A petición
K0569.02503055acero2530M6680160 A petición
K0569.03002055acero3020M88425637 A petición
K0569.03003055acero3030M88175350 A petición
K0569.03004055acero3040M88133400 A petición
K0569.04003055acero4030M885301060 A petición
K0569.04004055acero4040M88222666 A petición
K0569.05003055acero5030M10106801360 A petición
K0569.05004055acero5040M10103331000 A petición
K0569.05005055acero5050M1010190665 A petición
K0569.07504055acero7540M12127502250 A petición
K0569.07505055acero7550M12126362225 A petición
K0569.010010551acero inoxidable1010M4410050 A petición
K0569.015015551acero inoxidable1515M44100100 A petición
K0569.020020551acero inoxidable2020M66230276 A petición
K0569.025025551acero inoxidable2525M66110165 A petición
K0569.030020551acero inoxidable3020M88425637 A petición
K0569.030030551acero inoxidable3030M88175350 A petición
K0569.040030551acero inoxidable4030M885301060 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33