HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo D
K0571

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo D

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero estabilidad 5.6 o acero inoxidable.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento. También se pueden utilizar en máquinas que no se anclen de forma fija a los cimientos y que se sitúen sobre suelos delicados, por ej. máquinas de oficina.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0571 Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo D 175 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo D

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0571.00800855Acero88M364040 A petición
K0571.01001055Acero1010M4103535 A petición
K0571.01001555Acero1015M4102640 A petición
K0571.01500655Acero156M41017588 A petición
K0571.01500855Acero158M410187187 A petición
K0571.01501055Acero1510M410100100 A petición
K0571.01501555Acero1515M41050100 A petición
K0571.02000555Acero205M61813595 A petición
K0571.02000855Acero208M618250250 A petición
K0571.02001055Acero2010M618240240 A petición
K0571.02001555Acero2015M618110220 A petición
K0571.02002055Acero2020M61875225 A petición
K0571.02002555Acero2025M61865227,5 A petición
K0571.02500855Acero258M618850850 A petición
K0571.02501055Acero2510M618400400 A petición
K0571.02501555Acero2515M618210420 A petición
K0571.02502055Acero2520M618140420 A petición
K0571.02502555Acero2525M618100350 A petición
K0571.02503055Acero2530M61879316 A petición
K0571.03001555Acero3015M823270540 A petición
K0571.03002055Acero3020M823238714 A petición
K0571.03002555Acero3025M823153535,5 A petición
K0571.03003055Acero3030M823127508 A petición
K0571.03004055Acero3040M82388528 A petición
K0571.04001555Acero4015M8237101420 A petición
K0571.04002055Acero4020M8233651095 A petición
K0571.04003055Acero4030M823205820 A petición
K0571.04004055Acero4040M823143858 A petición
K0571.05002055Acero5020M10286461938 A petición
K0571.05003055Acero5030M10283541416 A petición
K0571.05004055Acero5040M10282301380 A petición
K0571.05005055Acero5050M10281601280 A petición
K0571.06004055Acero6040M10283171902 A petición
K0571.07002555Acero7025M10289803430 A petición
K0571.07004555Acero7045M10284383066 A petición
K0571.07502555Acero7525M123713184613 A petición
K0571.07504055Acero7540M12376433858 A petición
K0571.07505055Acero7550M12374723776 A petición
K0571.07505555Acero7555M12373103100 A petición
K0571.008008551Acero inoxidable88M384040 A petición
K0571.010010551Acero inoxidable1010M4103535 A petición
K0571.015015551Acero inoxidable1515M41050100 A petición
K0571.020015551Acero inoxidable2015M618110220 A petición
K0571.025020551Acero inoxidable2520M618140420 A petición
K0571.030030551Acero inoxidable3030M823127508 A petición
K0571.040030551Acero inoxidable4030M823205820 A petición