{"product":{"productId":"agid.28278","price":1.23,"name":"Topes de goma de acero, tipo KRA esféricos con rosca exterior"},"currency":"EUR"}
Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Elastómero y caucho natural, dureza de 55° Shore A o dureza 70° Shore A.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Estos topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o estacionarios, además de como topes en general.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura
-20 °C a +75 °C.
A petición
Otras durezas Shore.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.