HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tope de goma esférico
K0576

Topes de goma de forma esférica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 55° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se caracterizan por su robustez y su efectiva suspensión y amortiguación de golpes. Estos topes de goma son ideales para la limitación elástica del recorrido y la suspensión en caso de golpes en máquinas o grupos móviles o estacionarios, además de como topes en general.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0576 Topes de goma de forma esférica 227 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma de forma esférica

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGTRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0576.050035555035M10101203000 A petición
K0576.080060558060M121215011000 A petición
K0576.1250905512593M161620020000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33