HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Topes de goma tipo DS, pie con ventosas
K0572

Topes de goma tipo DS, pie con ventosas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas metálicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de goma se utilizan, por ejemplo, en el almacenamiento de grupos y como tope para limitar el recorrido del muelle en masas con movimiento.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.A petición:Otras durezas Shore.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0572 Topes de goma tipo DS, pie con ventosas 165 kB
 TH_018_Gummipuffer_ES 57,5 kB

Planos

Topes de goma tipo DS, pie con ventosas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHGLRigidez del muelle
N/mm
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0572.015014571514M41350100 A petición
K0572.025018572518,5M61895285 A petición
K0572.030028573028,5M82397340 A petición
K0572.040028574028M823120480 A petición
K0572.050028575028M1028220990 A petición
K0572.070030577030M10283602160 A petición
K0572.075037577537M12373903510 A petición
K0572.1000505710050M16425408100 A petición