- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- K0566
Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo A, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados
- K0567
Topes de goma de acero de tipo AT, cilíndricos con rosca exterior por los dos lados
- K0568
Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo B, cilíndricos con rosca interior y exterior
- K1321
Topes de goma de acero inoxidable de tipo B, cilíndricos con rosca interior y exterior, gris
- K0569
Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados
- K1320
Topes de goma de acero inoxidable de tipo C, cilíndricos con rosca interior por los dos lados, gris
- K0570
Topes de goma de tipo CT entallados con rosca interior por los dos lados
- K0571
Topes de goma de acero o acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior
- K1318
Topes de goma de acero inoxidable de tipo D, cilíndricos con rosca exterior, gris
- K0572
Topes de goma de acero de tipo DS, con pie con ventosas y rosca exterior
- K0573
Topes de goma de tipo E, cilíndricos con rosca interior
- K1319
Topes de goma de acero inoxidable de tipo E, cilíndricos con rosca interior, gris
- K1931
Tope de goma tipo TP, tope de puerta
- K0574
Topes de goma de acero de tipo KP parabólicos con rosca exterior
- K0575
Topes de goma de acero de tipo K cónicos con rosca exterior
- K0576
Topes de goma de tipo KE, esféricos con rosca interior
- K2051
Topes de goma de acero, tipo KRA esféricos con rosca exterior
- K1932
Carriles de tope de goma y acero
- K1933
Rodamientos en forma de O de acero con rosca exterior por los dos lados
- K1907
Aisladores de conexión de neopreno de dos piezas
- K2012
Elementos de tapa de goma y metal
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1931Tope de goma tipo TP, tope de puerta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Elastómero y caucho natural, dureza media, 60° Shore A.Indicación:Tope de goma para enroscar. También se puede utilizar como pies de montaje en máquinas. Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo. Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.
Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CA petición:Otras durezas Shore.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|