- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0729_GCojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado y tratado en caliente con HV 390 ±40.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0729.305 | acero para temple y revenido | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | | | A petición | | K0729.306 | acero para temple y revenido | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 | | | A petición | | K0729.308 | acero para temple y revenido | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 | | | A petición | | K0729.310 | acero para temple y revenido | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 | | | A petición | | K0729.312 | acero para temple y revenido | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 | | | A petición | | K0729.314 | acero para temple y revenido | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 | | | A petición | | K0729.316 | acero para temple y revenido | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 | | | A petición | | K0729.320 | acero para temple y revenido | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 | | | A petición | | K0729.324 | acero para temple y revenido | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 | | | A petición | | K0729.330 | acero para temple y revenido | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 | | | A petición | | K0729.336 | acero para temple y revenido | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 | | | A petición | | K0729.0306 | acero inoxidable | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 | | | A petición | | K0729.0308 | acero inoxidable | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 | | | A petición | | K0729.0310 | acero inoxidable | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 | | | A petición | | K0729.0312 | acero inoxidable | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 | | | A petición | | K0729.0316 | acero inoxidable | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 | | | A petición | | K0729.0320 | acero inoxidable | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 | | | A petición | | K0729.0324 | acero inoxidable | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 | | | A petición | | K0729.0330 | acero inoxidable | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|